ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器「ソニクリア コフレ」

通常単価(税別)
7,036円
税込単価
7,740円
通常出荷日:1日目

【特長】・アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付きです・細かい汚れもスッキリ洗浄、超音波で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    卓上型
  • 発振周波数 (kHz)
    43
  • 槽容量 (L)
    0.5
  • JANコード
    4536117036015
  • トラスココード
    286-9072
  • 奥行(mm)
    132
  • 高さ(mm)
    127
  • 消費電力(W)
    35
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    770

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UC-504WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UC-504WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
用途
卓上型
発振周波数(kHz)
43
槽容量(L)
0.5
JANコード
4536117036015
トラスココード
286-9072
奥行(mm)
132
高さ(mm)
127
消費電力(W)
35
電源(V)
100
幅(mm)
200
質量(g)
770

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UC-504WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,036円
( 7,740円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付きです
・細かい汚れもスッキリ洗浄、超音波で汚れを落とします
・5分経過すると自動で電源が切れます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器「ソニクリア コフレ」の型番UC-504WTのページです。 型番UC-504WTに関する仕様情報を記載しております。
超音波洗浄器「ソニクリア コフレ」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波洗浄器「ソニクリア コフレ」
超音波洗浄器・バスケット
超音波洗浄器 USシリーズ
超音波洗浄器 AUシリーズ
超音波洗浄器・架台
卓上大型超音波洗浄器
メーカードリテックヴェルヴォクリーアケニスケニスヴェルヴォクリーアアズワン
通常価格7,036円9,231円132,505円 -116,337円 -47,075円 -50,948円 -
通常出荷日1日目1日目11日目11日目〜4日目〜7日目〜
商品タイプ超音波清浄機-超音波清浄機超音波清浄機-超音波清浄機
用途卓上型卓上型卓上型卓上型大型-
発振周波数(kHz)43-3828--
槽容量(L)0.5-----
JANコード4536117036015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました