17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレーチング ツブツブタイプ(U字溝用・並目・ノンスリップタイプ) KUH

通常単価(税別)
9,28110,781
税込単価
10,20911,859
通常出荷日:5日目

【特長】・メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しました。・プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が...

詳細を確認
  • エンドアングル(mm)
    L40×40×5
  • 長さ(mm)
    995
  • 材質1
    スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

ご注意

  • 北海道・沖縄は価格体系が異なります。
  • 離島は出荷対応不可になります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

外幅(mm)

溝幅(mm)

高さ(mm)

内幅(mm)

適合荷重側溝

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
210
150
25
130
T-2
9400.0
630-7685
1個
210
150
25
130
T-6
9400.0
630-7687
1個
210
150
25
130
T-14
9400.0
630-7688
1個
240
180
25
160
T-2
10200.0
630-7689
1個
240
180
25
160
T-6
10200.0
630-7692
1個
240
180
25
160
T-14
10200.0
630-7691
1個
260
200
25
180
T-2
10700.0
630-7690
1個
260
200
32
180
T-14
12100.0
630-7686
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,281
( 10,209 )
5日目
9,281
( 10,209 )
5日目
9,281
( 10,209 )
5日目
9,938
( 10,932 )
5日目
9,938
( 10,932 )
5日目
9,938
( 10,932 )
5日目
10,406
( 11,447 )
5日目
10,781
( 11,859 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しました。
・プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が一段と向上しています。
・両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
【材質】
・スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

ご注意

  • 北海道・沖縄は価格体系が異なります。
  • 離島は出荷対応不可になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレーチング ツブツブタイプ(U字溝用・並目・ノンスリップタイプ) KUHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレーチング ツブツブタイプ(U字溝用・並目・ノンスリップタイプ) KUH
歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)
ステンレスグレーチング(U字溝用)
オカグレート グレーチング(U字溝用)
グレーチング圧接式(U字溝用)
オーケースチールグレーチング(U字溝用)
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)中部コーポレーションオカグレートオカグレート片岡産業奥岡製作所
通常価格9,281-5,197 -24,605 -5,344 -8,663 -3,819 -
通常出荷日5日目9日目4日目〜4日目8日目4日目
エンドアングル(mm)L40×40×5-----
長さ(mm)995-----
材質1スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト