ファクトリーサプライ用品技術窓口

LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

通常単価(税別)
5,539円~17,369円
税込単価
6,093円~19,106円
通常出荷日:4日目

【特長】・グレーチングの主部材にハイテン鋼を使用したことで、高品質・低価格・軽量すべて実現しました。【...

詳細を確認

ご注意

  • 普通乗用車以下が通る場所にて使用
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 外幅(mm)

  • 適合荷重側溝

  • エンドアングル(mm)

  • 溝幅(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

高さ

(mm)

外幅(mm)

適合荷重側溝

エンドアングル(mm)

溝幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
995
140
19
196
歩道用
L1.8×30×30
150
6700.0
108-3351
1個
995
140
19
196
T-2
L1.8×30×30
150
6700.0
135-1430
1個
995
170
19
226
歩道用
L1.8×30×30
180
7700.0
108-3353
1個
995
170
19
226
T-2
L1.8×30×30
180
7700.0
135-1436
1個
995
190
19
246
歩道用
L1.8×30×30
200
8400.0
108-3352
1個
995
190
19
246
T-2
L1.8×30×30
200
8400.0
135-1433
1個
995
230
19
286
歩道用
L1.8×30×30
240
9700.0
108-3354
1個
995
230
19
286
T-2
L1.8×30×30
240
9700.0
135-1438
1個
995
290
19
346
歩道用
L1.8×30×30
300
11800.0
108-3355
1個
995
290
25
364
T-2
L3×40×40
300
16400.0
135-1435
1個
993
140
19
196
歩道用
L1.8×30×30
150
4100.0
108-3357
1個
993
170
19
226
歩道用
L1.8×30×30
180
4700.0
108-3359
1個
993
190
19
246
歩道用
L1.8×30×30
200
4900.0
108-3358
1個
993
230
19
286
歩道用
L1.8×30×30
240
5700.0
108-3356
1個
993
290
19
346
歩道用
L1.8×30×30
300
6700.0
108-3349
1個
993
140
25
214
T-2
L3×40×40
150
7000.0
135-1431
1個
993
170
25
244
T-2
L3×40×40
180
7700.0
135-1434
1個
993
190
25
264
T-2
L3×40×40
200
8000.0
135-1437
1個
993
230
25
304
T-2
L3×40×40
240
8900.0
135-1439
1個
993
290
25
364
T-2
L3×40×40
300
10100.0
135-1432
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,085円
( 7,794円 )
4日目
7,085円
( 7,794円 )
4日目
8,010円
( 8,811円 )
4日目
8,010円
( 8,811円 )
4日目
8,583円
( 9,441円 )
4日目
8,583円
( 9,441円 )
4日目
10,606円
( 11,667円 )
4日目
9,723円
( 10,695円 )
4日目
11,676円
( 12,844円 )
4日目
17,369円
( 19,106円 )
4日目
5,539円
( 6,093円 )
4日目
6,568円
( 7,225円 )
4日目
6,264円
( 6,890円 )
4日目
6,835円
( 7,519円 )
4日目
7,589円
( 8,348円 )
4日目
9,179円
( 10,097円 )
4日目
9,662円
( 10,628円 )
4日目
10,128円
( 11,141円 )
4日目
10,731円
( 11,804円 )
4日目
11,893円
( 13,082円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレーチングの主部材にハイテン鋼を使用したことで、高品質・低価格・軽量すべて実現しました。
【用途】
・みぞぶた
【材質】
・スチール(LSハイテン鋼)●表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
【セット内容】
・本体

ご注意

  • 普通乗用車以下が通る場所にて使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目
ステンレスグレーチング(U字溝用)
オーケースチールグレーチング(U字溝用)
グレーチング圧接式(U字溝用)
オカグレート グレーチング(U字溝用)
グレーチング ツブツブタイプ(U字溝用・並目・ノンスリップタイプ) KUH
メーカー宝機材オカグレート奥岡製作所片岡産業オカグレートヨドコウ(淀川製鋼所)
通常価格5,539円-25,350円 -4,367円 -8,587円 -5,555円 -10,394円 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜8日目4日目5日目
種類グレーチンググレーチンググレーチング-グレーチンググレーチング
材質スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)ステンレスSUS304スチール-スチール(亜鉛メッキ仕上げ)スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト