17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ

通常単価(税別)
8,05010,820
税込単価
8,85511,902
通常出荷日:1日目

【特長】・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、タッチパネルにも対応した、抗菌タイプのの...

詳細を確認
  • タッチパネルに対応していますがフィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

適用画面サイズ(インチ)

サイズ(mm)横

サイズ(mm)縦

質量(g)

最小発注数量
369-6578
4549550237741
14W(16:9)
174
309
1300.000
1個
368-7123
4549550237734
13.3W(16:9)
164.5
293
1000.000
1個
369-1824
4549550237758
15.6W(16:9)
194
344
1750.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,980
( 10,978 )
1日目
8,050
( 8,855 )
1日目
10,820
( 11,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです
【用途】
・パソコンののぞき見防止に
【材質】
・PET
・UV硬化樹脂(ルーバー層)

ご注意

  • タッチパネルに対応していますがフィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01
液晶保護フィルター CFシリーズ用
液晶保護フィルター Dynabook
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M
液晶保護フィルム LCDシリーズ
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムSTAR TECHサンワサプライ
通常価格8,050-8,4007,260 -8,86016,2981,490
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
厚さ(mm)0.40.40.40.4--
材質1PETPETPETPET--
材質2UV硬化樹脂(ルーバー層)UV硬化樹脂(ルーバー層)UV硬化樹脂(ルーバー層)UV硬化樹脂(ルーバー層)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト