ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

住宅用火災警報器 けむり当番

通常単価(税別)
9,947円
税込単価
10,942円
通常出荷日:4日目

【特長】・火元では「火事です、火事です」、連動している他の部屋では「子供部屋で火事です」のように警報メ...

詳細を確認
  • 引きひもは別売となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHK42422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SHK42422の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
丸型
音
連続
音種類
音声・音楽
音量(dB)
90
音量調節
無
寸法 長さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
100
寸法 厚み(mm)
25
色
クールホワイト
JANコード
4549980438664
質量(g)
115.000
トラスココード
425-0871
材質1
ABS樹脂
仕様
けむり当番 薄型 2種 電池式 ワイヤレス連動子器・あかり付
作動方式
煙式(光電式2種)
電源
専用リチウム電池(SH384552520)×1個(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHK42422

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4549980438664
425-0871
けむり当番 薄型 2種 電池式 ワイヤレス連動子器・あかり付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,947円
( 10,942円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火元では「火事です、火事です」、連動している他の部屋では「子供部屋で火事です」のように警報メッセージを変えてお知らせします
・連動している部屋の警報器を止めると、火元以外の警報音がストップするので、火元の特定がしやすくなります
・警報器が火災を検知すると「声」と同時に白色LEDでお部屋をほのかに照らし、避難をサポートします
【用途】
・寝室・居室・階段・廊下など

ご注意

  • 引きひもは別売となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用火災警報器 けむり当番の型番SHK42422のページです。 型番SHK42422に関する仕様情報を記載しております。
住宅用火災警報器 けむり当番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住宅用火災警報器 けむり当番
漏電火災警報器 AGD オプション
漏電火災警報器(受信機) LGR
集合型漏電火災警報器(本体) LGR
キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR
漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型
メーカーPanasonicオムロン河村電器産業河村電器産業河村電器産業オムロン
通常価格9,947円1,181円11,140円 -65,974円 -15,644円15,436円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体その他警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体-
形状丸型-----
音連続-----
音種類音声・音楽-----
音量(dB)90-70以上70--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました