ファクトリーサプライ用品技術窓口

カチカチレスL字開き図面ケース

通常単価(税別)
2,605円
税込単価
2,866円
通常出荷日:4日目

【特長】・現場のA1図面ケースを雨や汚れから守る為の特殊素材で出来たL字に開く2チャック式の保護ケース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体色
    クリアー
  • 詳細タイプ
    カチカチレスL字開き図面ケース
  • 横(mm)
    870
  • 規格
    A1
  • 縦(mm)
    630
  • JANコード
    4560416131157
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    469-5687
  • 材質1
    本体:高機能樹脂
  • 材質2
    チャック:PP
  • 材質3
    ボタン:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-GZ003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-GZ003の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー
詳細タイプ
カチカチレスL字開き図面ケース
横(mm)
870
規格
A1
縦(mm)
630
JANコード
4560416131157
質量(g)
240.000
トラスココード
469-5687
材質1
本体:高機能樹脂
材質2
チャック:PP
材質3
ボタン:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-GZ003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,605円
( 2,866円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場のA1図面ケースを雨や汚れから守る為の特殊素材で出来たL字に開く2チャック式の保護ケースです
・低温の場所(冬や冷たい場所)でも硬くならない特殊素材で、場所を選ばずいつでも現場で快適に使用していただくことを可能にしました
・図面の出し入れがしやすいL字開き仕様にしました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カチカチレスL字開き図面ケースの型番Y-GZ003のページです。 型番Y-GZ003に関する仕様情報を記載しております。
カチカチレスL字開き図面ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カチカチレスL字開き図面ケース
図面ケース(ファスナー付)
ファスナー付図面ケース
パックケース A4
パックケース B4
パックケース A2
メーカーYUYPROアラオトラスコ中山西敬西敬西敬
通常価格2,605円2,339円1,342円 -574円611円1,384円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他----
本体色クリアークリアー----
詳細タイプカチカチレスL字開き図面ケース-----
横(mm)870-----
規格A1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました