ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型試験管シリコンキャップ付【3個入り】

通常単価(税別)
4,756円
税込単価
5,232円
通常出荷日:1日目

【特長】・柴田科学残留塩素測定器DPD法(080540-520/521/523)用のスペアパーツです

  • 商品タイプ
    試験管・チューブ
  • 高さ (mm)
    149
  • 材質
    その他
  • 容量 (mL)
    10
  • 肉厚 (mm)
    1.8
  • JANコード
    4589988652624
  • トラスココード
    166-1551
  • 材質詳細
    透明アクリル、シリコン
  • 質量(g)
    31.000
  • 幅 (mm)
    25
  • 奥行 (mm)
    13.9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080540-0210A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

080540-0210Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
高さ(mm)
149
材質
その他
容量(mL)
10
肉厚(mm)
1.8
JANコード
4589988652624
トラスココード
166-1551
材質詳細
透明アクリル、シリコン
質量(g)
31.000
幅(mm)
25
奥行(mm)
13.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
080540-0210A
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,756円
( 5,232円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柴田科学残留塩素測定器DPD法(080540-520/521/523)用のスペアパーツです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型試験管シリコンキャップ付の型番080540-0210Aのページです。 型番080540-0210Aに関する仕様情報を記載しております。
角型試験管シリコンキャップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型試験管シリコンキャップ付
スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付
スクリューキャップ 試験管・チューブ
ディスポチューブ DSP-13S型・DP-13S型
アズワン ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本
試験管
メーカー柴田科学VWRアズワン日電理化硝子アズワンケニス
通常価格4,756円17,718円 -29,975円 -18,422円 -24,392円4,658円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目12日目6日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブロート-試験管・チューブ
高さ(mm)149-----
材質その他その他その他--硼珪酸ガラス
容量(mL)10-----
肉厚(mm)1.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました