17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止ラミネートフィルム【50個入り】

通常単価(税別)
2,585
税込単価
2,844
通常出荷日:5日目

【特長】・帯電防止のラミネートフィルムです【用途】・A3サイズ用

  • JANコード
    4905009834273
  • トラスココード
    535-1080
  • 質量(g)
    2317.000
  • タイプ
    A3サイズ用
  • 厚さ(μm)
    150
  • フィルムサイズ横(mm)
    303
  • フィルムサイズ縦(mm)
    426

型番:

LFT-5A350
解除
  • この商品は6パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

LFT-5A350の仕様・寸法情報

JANコード
4905009834273
トラスココード
535-1080
質量(g)
2317.000
タイプ
A3サイズ用
厚さ(μm)
150
フィルムサイズ横(mm)
303
フィルムサイズ縦(mm)
426
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LFT-5A350
最小発注数量
6パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,585
( 2,844 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止のラミネートフィルムです
【用途】
・A3サイズ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ラミネートフィルムの型番LFT-5A350のページです。 型番LFT-5A350に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止ラミネートフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ラミネートフィルム
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
ラミネートフィルム LZ-A3100R
帯電防止ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワン
通常価格2,5852,3443,190594 -25912,544
通常出荷日5日目1日目1日目5日目3日目1日目
JANコード490500983427349675766433824967576643375---
トラスココード535-1080470-8357470-9847---
質量(g)2317.0001500.03000.0---
タイプA3サイズ用A4サイズ用A3サイズ用---
厚さ(μm)150100100100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました