ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフネルオイルブロッター マット状【50個入り】

通常単価(税別)
7,503
税込単価
8,253
通常出荷日:1日目

【特長】・自重の12倍以上の油吸着力があります・中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • トラスココード
    574-3747
  • 質量(g)
    1300.0
  • 横(mm)
    420
  • 厚さ(mm)
    3
  • 縦(mm)
    290
  • ホワイト
  • 油吸収量(L/箱)
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-30C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

AR-30Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
トラスココード
574-3747
質量(g)
1300.0
横(mm)
420
厚さ(mm)
3
縦(mm)
290
ホワイト
油吸収量(L/箱)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-30C
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,503
( 8,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の12倍以上の油吸着力があります
・中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます
・水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります
・形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません
【用途】
・工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に
・ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフネルオイルブロッター マット状の型番AR-30Cのページです。 型番AR-30Cに関する仕様情報を記載しております。
タフネルオイルブロッター マット状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフネルオイルブロッター マット状
タフネル(R)オイルブロッター
“タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)
"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)
"タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)
“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)
メーカー三井化学三井化学三井化学三井化学三井化学三井化学
通常価格7,50354,48646,06240,71216,64618,415
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプシート-シートシートシートシート
用途オイル用-オイル用オイル用オイル用オイル用
トラスココード574-3747658-1636322-2691322-2705284-1223284-1231
質量(g)1300.020000.015000.013500.05000.05000.0
横(mm)420650----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト