ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミズノ ロビーチェア 背なし MBCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
【特長】・カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです・電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可...
詳細を確認| 型番 | 奥行 (mm) | 間口 (mm) | 高さ (mm) | 本体色 | 天板色 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-0918BTP-BCA | 450 | 900 | 1800 | ブラック | ショコラアッシュ |
| CF-0918BTP-BH | 450 | 900 | 1800 | ブラック | ホワイト |
| CF-0918BTP-BMW | 450 | 900 | 1800 | ブラック | ミディアムウォールナット |
| CF-0918BTP-BS | 450 | 900 | 1800 | ブラック | シルクウッド |
| CF-0918BTP-BSO | 450 | 900 | 1800 | ブラック | サンドオーク |
| CF-0918BTP-BWN | 450 | 900 | 1800 | ブラック | ダークウォールナット |
| CF-0918BTP-WCA | 450 | 900 | 1800 | クリアーホワイト | ショコラアッシュ |
| CF-0918BTP-WH | 450 | 900 | 1800 | クリアーホワイト | ホワイト |
| CF-0918BTP-WMW | 450 | 900 | 1800 | クリアーホワイト | ミディアムウォールナット |
| CF-0918BTP-WS | 450 | 900 | 1800 | クリアーホワイト | シルクウッド |
| CF-0918BTP-WSO | 450 | 900 | 1800 | クリアーホワイト | サンドオーク |
| CF-0918BTP-WWN | 450 | 900 | 1800 | クリアーホワイト | ダークウォールナット |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
148,573円 ( 163,430円 ) | 11日目 |
155,123円 ( 170,635円 ) | 11日目 |
151,795円 ( 166,975円 ) | 11日目 |
148,573円 ( 163,430円 ) | 11日目 |
155,123円 ( 170,635円 ) | 11日目 |
150,140円 ( 165,154円 ) | 11日目 |
155,123円 ( 170,635円 ) | 11日目 |
148,573円 ( 163,430円 ) | 11日目 |
153,450円 ( 168,795円 ) | 11日目 |
156,760円 ( 172,436円 ) | 11日目 |
150,210円 ( 165,231円 ) | 11日目 |
158,415円 ( 174,257円 ) | 11日目 |
【特長】
・カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです
・電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です
・上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ミニキャビネット
4通常価格(税別):17,306円~

エスコ
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
0通常価格(税別):392円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

エスコ
119×29×51mm キーケース(マグネット付)
4通常価格(税別):1,030円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円