17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デザインナイフ KIRIE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ピンクゴールド
593-0366
4904011012549
1個
ホワイトゴールド
593-0363
4904011012556
1個
イエローゴールド
593-0362
4904011012563
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218円
( 2,440円 )
1日目
2,218円
( 2,440円 )
1日目
2,218円
( 2,440円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り回しの良い細軸デザインナイフを軽量化し、低重心設計にしました
【用途】
・切り絵、デザイン・精密作業用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインナイフ KIRIEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインナイフ KIRIE
カッターナイフプレミアムL型
クイックリターンカッターL型先丸短刃
カッターナイフ“L型スケルトンカラー”
デザインカッター DL-400
クイックナイフ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格2,218円1,262円968円502円 -727円502円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜9日目9日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフ---
本体・替刃本体本体本体---
刃厚(mm)0.380.50.450.450.450.38
全長(mm)122157215-12767
適合替刃BDC-200PBL13PBSL31P-BDL-41PBQ-11P
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト