ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計

通常単価(税別)
5,855円
税込単価
6,441円
通常出荷日:1日目

【特長】・医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス"EX-G"です・手首と指を動か...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M-XGS30DBSKBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-XGS30DBSKBKの仕様・寸法情報

種類
マウス
インターフェイス
組合せ
マウス種類
[光学式] BlueLED
長さ(mm)
108
幅(mm)
71
厚み(mm)
52
色
ブラック
JANコード
4549550284820
トラスココード
564-7700
質量(g)
82.000
コネクタ形状
USB-A プラグ
ボタン数
5個(ホイールボタン含む)
電源
単3形乾電池×1本(付属)
分解能
2000DPI
接続方式
USB2.4GHz無線
対応OS
Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
使用電池
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-XGS30DBSKBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,855円
( 6,441円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス"EX-G"です
・手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz 5ボタンマウスです
・高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能です
・各ボタンにお好みの機能を割り当て可能です
・BlueLEDセンサーを搭載しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計の型番M-XGS30DBSKBKのページです。 型番M-XGS30DBSKBKに関する仕様情報を記載しております。
マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計
マウス EX-G 右手専用 Mサイズ 無線2.4GHz 5ボタン
エレコム ワイヤレストラックボール 人差し指操作タイプ 8ボタン ブラック
USB光学式マウス(Sサイズ)
簡易包装 Bluetooth IRマウス
トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格5,855円5,297円10,834円1,965円3,204円 -19,650円
通常出荷日1日目4日目4日目7日目1日目〜7日目
種類マウスマウス--マウス-
インターフェイス組合せ組合せ-USBワイヤレスBluetooth(R)4.0
マウス種類BlueLEDBlueLED-光学式BlueLED光学式
長さ(mm)108114-92104.8133.4
幅(mm)7175-5358.891.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました