ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TPH-5、TPH-8

  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    閉端接続端子
  • 全長 (mm)
    179
  • 適応サイズ
    CE1、2、5
  • JANコード
    4952269115161
  • トラスココード
    572-3037
  • 材質1
    本体:機械構造用合金鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 材質3
    焼入れ:頭部42~46HRC、ハンドル部46~49HRC
  • 質量(g)
    225.000

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,964円
( 9,860円 )
5日目
11,875円
( 13,063円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より軽い力で圧着が可能となるよう、最も倍力率が高くなる位置関係を構造力学計算した二重テコのトグル機構を採用
・仮押さえをしても端子のつぶれが最小限で、電線挿入がスムーズにでき圧着前に位置を確認することができる
・圧着マークはしっかりと浮かび上がり、クッキリと見える
・グリップは太く、圧着時にしっかりと力を入れることができ、手が痛くならないエラストマー樹脂
【用途】
・絶縁被覆付閉端接続子用の圧着作業に

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TPH-5、TPH-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TPH-5、TPH-8
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
圧着工具(裸端子用/裸スリーブ用)
電工セーフティーナイフ
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダロブテックス
通常価格8,964円-8,804円 -10,522円 -28,697円3,333円8,467円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目5日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具--圧着工具・圧接工具
適合端子閉端接続端子絶縁付圧着端子裸圧着端子--絶縁付圧着端子
全長(mm)179-----
適応サイズCE1、2、5-圧着端子スリーブ:8、14、22、38---
JANコード4952269115161--49522691142944952269115017-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト