17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドファスナーケース

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:1日目

【特長】・用紙の水濡れ防止や穴があり吊り下げる事も可能です・ポスターや設計図面など大型の書類を保護、掲...

詳細を確認
  • 横(mm)
    625
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 縦(mm)
    905
  • JANコード
    4963346126185
  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    460-5491
  • 材質1
    オレフィン系樹脂製

型番:

TT-A1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-A1の仕様・寸法情報

横(mm)
625
厚さ(mm)
0.2
縦(mm)
905
JANコード
4963346126185
質量(g)
190.000
トラスココード
460-5491
材質1
オレフィン系樹脂製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用紙の水濡れ防止や穴があり吊り下げる事も可能です
・ポスターや設計図面など大型の書類を保護、掲示が可能です
【材質】
・オレフィン系樹脂製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドファスナーケースの型番TT-A1のページです。 型番TT-A1に関する仕様情報を記載しております。
ワイドファスナーケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドファスナーケース
ワイドファスナーケース
インボックスA4
ブライトバッグ G2 アサギ
ブライトバッグ SWT 白
カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチックキングジムシモジマシモジマクラウン
通常価格2,6501,6007741,9201,7286,190
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
横(mm)625430----
厚さ(mm)0.20.2----
縦(mm)905630----
JANコード49633461261854963346126192----
質量(g)190.000120.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト