ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SHガゼットホース

通常単価(税別)
18,093円
税込単価
19,902円
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします【用途】・家庭用給水用具、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GA-1520H50CB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GA-1520H50CBの仕様・寸法情報

特性・用途
耐寒性
使用流体/用途
水
金具取付
なし
ホース材質
PVC
最小曲げ半径(mm)
79
色
青
外径 D(φ)
20
呼び内径 d
15
カットサービス対応
なし
使用圧力(MPa)
0.7(環境温度23℃時)
使用温度範囲(℃)
0~60
長さ(m)
50
JANコード
4973692142265
質量(g)
9600
トラスココード
652-7489
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸
仕様
糸入二重管ホース
脆化温度(℃)
-41
色詳細
クリアブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GA-1520H50CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,093円
( 19,902円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHガゼットホースの型番GA-1520H50CBのページです。 型番GA-1520H50CBに関する仕様情報を記載しております。
SHガゼットホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHガゼットホース
耐圧マリンブルーホース MB-1823D50B
パワーホース グリーン
ガゼットホース
ソフトニューフレックス ワンタッチジョイントセット品
布巻ホース サンドブラストホース
メーカー三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成八興弘進ゴム
通常価格18,093円12,635円696円14,566円10,477円 -63,507円 -
通常出荷日5日目1日目11日目3日目4日目5日目〜
特性・用途耐寒性耐寒性----
使用流体/用途水水水水-粒体
金具取付なし-なしなし-なし
ホース材質PVC塩化ビニールPVCPVC+ポリエステル糸-ゴム
最小曲げ半径(mm)7910380---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました