ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ外しプライヤー

  • ばね
    あり
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.5
  • JANコード
    4952520002711
  • トラスココード
    226-1641
  • 適合ねじ
    鍋ネジ、トラスネジ、特殊ネジ
  • 厚さ(mm)
    9
  • 先端長さ(mm)
    13
  • 質量(g)
    130
  • 全長 (mm)
    160
  • ヘッド幅 (mm)
    17
  • 持ち手幅 (mm)
    52
  • 本体材質
    特殊鋼

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
  • 感電の恐れがあるため、電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NSP01-150BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSP01-150BGの仕様・寸法情報

ばね
あり
鉄線切断能力(mm)
1
銅線切断能力(mm)
1.5
JANコード
4952520002711
トラスココード
226-1641
適合ねじ
鍋ネジ、トラスネジ、特殊ネジ
厚さ(mm)
9
先端長さ(mm)
13
質量(g)
130
全長(mm)
160
ヘッド幅(mm)
17
持ち手幅(mm)
52
本体材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSP01-150BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745円
( 3,020円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました
・刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です
・錆びたねじも、潰れたねじもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
  • 感電の恐れがあるため、電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ外しプライヤーの型番NSP01-150BGのページです。 型番NSP01-150BGに関する仕様情報を記載しております。
ネジ外しプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ外しプライヤー
スクリュープライヤー
ネジバスター ネジ外しプライヤー
200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢エスコエスコエスコ
通常価格2,745円2,068円1,356円3,898円3,055円2,978円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
ばねあり-ありなしありなし
鉄線切断能力(mm)1-13.22.6-
銅線切断能力(mm)1.5-1.53.53.2-
JANコード495252000271149525200026744952520002698---
トラスココード226-1641342-9130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました