ファクトリーサプライ用品技術窓口

着脱式パーツケースG 胸用2段

  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 色
    茶
  • JANコード
    4975364267085
  • トラスココード
    417-0734
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    本体:PVC
  • 材質2
    背面:EVA
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    100
  • 材質3
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFPCG-CB2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SFPCG-CB2の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
色
茶
JANコード
4975364267085
トラスココード
417-0734
質量(g)
170
材質1
本体:PVC
材質2
背面:EVA
奥行(mm)
75
高さ(mm)
220
幅(mm)
100
材質3
カラビナ:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFPCG-CB2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,784円
( 4,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度でしなやかな高耐久合成皮革です
・ハーネス胸ベルトへ装着するパーツケースです
【用途】
・工具収納用
【材質】
・本体:PVC
・背面:EVA
・カラビナ:アルミ

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式パーツケースG 胸用2段の型番SFPCG-CB2のページです。 型番SFPCG-CB2に関する仕様情報を記載しております。
着脱式パーツケースG 胸用2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
着脱式パーツケースG 胸用2段
セフツイン腰袋 ナイロン 2段中
セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大
セフツイン腰袋 ナイロン 3段大
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,784円4,590円6,041円5,407円1,983円1,420円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ袋袋袋袋その他その他
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダー
色茶黒茶黒黒黒
JANコード497536426708549753642677194975364267795497536426772649753642630014975364263087
トラスココード417-0734524-2254524-3805524-2265195-1942195-1958
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました