ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネートフィルム 厚さ100μm【1~100個入り】

通常単価(税別)
2,027円~3,817円
税込単価
2,230円~4,199円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです【用途】・掲示物やPOP...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(ラミネートフィルム)

JANコード

質量(g)

トラスココード

フィルムサイズ横(mm)

フィルムサイズ縦(mm)

最小発注数量
A3
4902205797296
3000
441-5511
426
303
1個
A4
4902205797289
1600
441-5499
303
216
1個
A5
4902205797272
450
441-5496
216
154
1パック

100個入り

B5
4902205797241
1100
510-4707
263
188
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,817円
( 4,199円 )
1日目
2,246円
( 2,471円 )
1日目
2,027円
( 2,230円 )
7日目
2,849円
( 3,134円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです
【用途】
・掲示物やPOP作成に
【材質】
・PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム 厚さ100μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム 厚さ100μm
ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/名刺サイズ/10枚
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/2Lサイズ/4枚
メーカーナカバヤシエスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマナカバヤシナカバヤシ
通常価格2,027円-2,884円 -568円 -2,092円 -762円846円
通常出荷日1日目〜3日目2日目〜1日目6日目6日目
商品タイプラミネートフィルム--ラミネートフィルム--
厚み(μm)100--100--
材質1PET-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト