ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジプサムアンカー パックセット

通常単価(税別)
10,435円
税込単価
11,479円
通常出荷日:1日目

【特長】・下穴なしで硬質石こうボードにしっかり固定できます・ドライバーをビットホールがしっかりとらえ確...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GA25PSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GA25PSETの仕様・寸法情報

本体材質
その他金属
全長(mm)
25
種類
アンカーボルト
販売単位
箱・パック
適合ビス径(mm)
4
トラスココード
215-1466
JANコード
4963202078412
質量(g)
540.000
材質1
亜鉛合金
適合ねじ長さ
取付物+20mm以上
セット内容
1パック20本入×12パック、店頭販売用シート×1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GA25PSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,435円
( 11,479円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴なしで硬質石こうボードにしっかり固定できます
・ドライバーをビットホールがしっかりとらえ確実・安全にねじ込みます
【材質】
・亜鉛合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジプサムアンカー パックセットの型番GA25PSETのページです。 型番GA25PSETに関する仕様情報を記載しております。
ジプサムアンカー パックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジプサムアンカー パックセット
ビッグワン 安全施工セット
サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入)
サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ
サンコー テクノ ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品30本入
W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット
メーカーロブテックスユニカサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノエスコ
通常価格10,435円15,228円2,513円14,539円2,513円16,933円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目6日目1日目
本体材質その他金属--スチール-その他金属
全長(mm)25--30--
種類アンカーボルト--関連部品-アンカーボルト
販売単位箱・パック----バラ(1個から購入可能)
トラスココード215-1466-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました