ファクトリーサプライ用品技術窓口

天井用モップセット

通常単価(税別)
45,856円
税込単価
50,442円
通常出荷日:4日目

【特長】・ツール素材はアルミなので軽量です【用途】・天井、床面の清掃【材質】・ツール部:アルミ・クロス...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    137-4332
  • 幅X長さ (mm)
    450×1300~2360
  • JANコード
    4970512544926
  • 材質
    ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%

型番:

103382
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103382の仕様・寸法情報

質量(g)
2500.0
トラスココード
137-4332
幅X長さ(mm)
450×1300~2360
JANコード
4970512544926
材質
ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
103382
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,856円
( 50,442円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツール素材はアルミなので軽量です
【用途】
・天井、床面の清掃
【材質】
・ツール部:アルミ
・クロス:セルロース100%
・ツール×2本、クロス×40枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天井用モップセットの型番103382のページです。 型番103382に関する仕様情報を記載しております。
天井用モップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井用モップセット
ウォールモップセット
ベンコット ウォールモップクロス 替えクロス
外壁・天井払い
交換用モップ(伸縮ハンドル用)
azuma 静電天井ハライ
メーカー小津産業小津産業小津産業アズマ工業エスコアズマ工業
通常価格45,856円24,355円17,246円2,750円2,834円3,872円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目3日目2日目
質量(g)2500.02000.01500.0---
トラスココード137-4332137-4333137-4334---
幅X長さ(mm)450×1300~2360300×996~1633----
JANコード497051254492649705125450154970512545022---
材質ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%セルロース100%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました