ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 個装梱包外寸(縦×横×高)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー(キッチンパネル用)

通常単価(税別)
12,170円
税込単価
13,387円
通常出荷日:1日目

【特長】・側面ダイヤを採用してます・キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます・押...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0037-1197
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0037-1197の仕様・寸法情報

主要切断材質
窯業・セメント・石膏系建材
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.6
JANコード
4549115147843
トラスココード
159-0144
穴径(mm)
20
最高使用回転数(rpm)
14500
質量(g)
96
材質1
台座:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ
個装梱包外寸(縦×横×高)(mm)
197×135×10
鋸身厚(mm)
0.9

型番リスト

表示件数
型番
0037-1197

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

穴径(mm)

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

個装梱包外寸(縦×横×高)

(mm)

最小発注数量
100
4549115147843
159-0144
20
14500
96
197×135×10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,170円
( 13,387円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面ダイヤを採用してます
・キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます
・押出し成形セメント板にも使用できます
【用途】
・キッチンパネル・成形セメント板の切断に

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(キッチンパネル用)の型番0037-1197のページです。 型番0037-1197に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(キッチンパネル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(キッチンパネル用)
チップソー(サイディング用)
卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)ブラックシリーズ黒鯱
チップソー 鉄工用
黒タフ キッチンパネル用チップソー
キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)SK-11山真製鋸
通常価格12,170円11,729円10,910円 -7,383円4,189円 -7,084円 -
通常出荷日1日目1日目7日目11日目2日目在庫品1日目〜
主要切断材質窯業・セメント・石膏系建材樹脂---樹脂
刃厚(mm)1.61.6--1-
材質1台座:工具鋼台座:工具鋼台金:炭素工具鋼---
材質2チップ:ダイヤチップ:ダイヤチップ:超硬---
鋸身厚(mm)0.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました