ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー(サイディング用)

通常単価(税別)
10,096
税込単価
11,106
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド自由配列を採用してます・幅広い材料にマッチしたマルチタイプです・サイディング用と...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番:

0037-1196
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0037-1196の仕様・寸法情報

JANコード
4549115147836
トラスココード
159-0147
外径(mm)
125
穴径(mm)
22(20)
最高使用回転数(rpm)
12200
刃厚(mm)
1.6
刃数
-
質量(g)
140.000
材質1
台座:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ

型番リスト

表示件数
型番
0037-1196
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,096
( 11,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド自由配列を採用してます
・幅広い材料にマッチしたマルチタイプです
・サイディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ
【材質】
・台座:工具鋼
・チップ:ダイヤ

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(サイディング用)の型番0037-1196のページです。 型番0037-1196に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(サイディング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(サイディング用)
硬質サイディング用チップソー
グローバルソー (金属サイディング用)
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)
オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)
鉄板サイディング3000
メーカーHiKOKI(旧日立工機)アイウッドモトユキ山真製鋸トラスコ中山ハウスビーエム
通常価格10,0964,7406,288 -5,730 -5,056 -5,155 -
通常出荷日1日目6日目1日目〜4日目〜2日目5日目
JANコード4549115147836-----
トラスココード159-0147-----
外径(mm)125-----
穴径(mm)22(20)-----
最高使用回転数(rpm)12200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト