17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タオル地 雑巾ウエス【30個入り】

通常単価(税別)
2,664円
税込単価
2,930円
通常出荷日:4日目

【特長】・汚れを気にせずバンバン使えるぞうきんウエスセットです【材質】・綿100%

  • シートサイズ(mm)
    200×300
  • シート数(枚)
    30
  • JANコード
    4957884173299
  • 質量(g)
    28.000
  • トラスココード
    566-1875
  • 材質1
    綿100%

型番:

852
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

852の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
200×300
シート数(枚)
30
JANコード
4957884173299
質量(g)
28.000
トラスココード
566-1875
材質1
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
852
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,664円
( 2,930円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れを気にせずバンバン使えるぞうきんウエスセットです
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タオル地 雑巾ウエスの型番852のページです。 型番852に関する仕様情報を記載しております。
タオル地 雑巾ウエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タオル地 雑巾ウエス
コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)
タオル地ウエス(リサイクル生地)
万能ウエス(タオル地タイプ)
スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)
ウエス 白
メーカーオーミケンシ山崎産業アサヒペントラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格2,664円897円1,626円3,732円 -1,107円 -2,085円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
シートサイズ(mm)200×300-----
シート数(枚)30-----
JANコード4957884173299-----
質量(g)28.000-----
トラスココード566-1875-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました