ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflow

通常単価(税別)
4,941
税込単価
5,435
通常出荷日:1日目

【特長】・衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました・ムレの原因となっていた発砲スチロールを無く...

詳細を確認

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC-11PCL-RA3-UP-W-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-11PCL-RA3-UP-W-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
バイザー色
スモーク
JANコード
4548890303956
トラスココード
250-4760
質量(g)
480
頭囲(cm)
52.5~63

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-11PCL-RA3-UP-W-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,941
( 5,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました
・ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました
・エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております
・すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます
・内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます
【用途】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用
・墜落時保護用
【材質】
・帽体・バイザー:PC(ポリカーボネート)

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflowの型番SC-11PCL-RA3-UP-W-Sのページです。 型番SC-11PCL-RA3-UP-W-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflowのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflow
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ABS製ヘルメット(ソフトカバー付・高通気タイプ)
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
ミドリ安全 環境安全用品
ABS製小サイズヘルメット
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,9418,0817,6845,3025,6504,960
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプ
ホワイトホワイトホワイトイエローホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト