ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデンミスト(スタンド式)

通常単価(税別)
3,779円
税込単価
4,157円
通常出荷日:1日目

【特長】・ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます・ノズルは360度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    噴霧システム
  • 質量 (g)
    430
  • その他
    本体のみ
  • 散水角度(°)
    360
  • 散水範囲(m)
    1~2
  • 適合ホース内径×外径(mm)
    12~15×20
  • JANコード
    4550414014200
  • トラスココード
    257-5386
  • 材質1
    ABS樹脂、PVC、PP、POM
  • 幅(mm)
    400
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    792
  • 付属品
    コック付コネクタ

ご注意

  • スタンド式のため、折りたたんで収納することはできません。
  • ホース固定ナットは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YM06902A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YM06902Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
噴霧システム
質量(g)
430
その他
本体のみ
散水角度(°)
360
散水範囲(m)
1~2
適合ホース内径×外径(mm)
12~15×20
JANコード
4550414014200
トラスココード
257-5386
材質1
ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)
400
奥行(mm)
340
高さ(mm)
792
付属品
コック付コネクタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM06902A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,779円
( 4,157円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます
・ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます
・付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です
・1時間の使用で水道代約2円と経済的です
【用途】
・屋外での熱中症対策に
【材質】
・ABS樹脂、PVC、PP、POM

ご注意

  • スタンド式のため、折りたたんで収納することはできません。
  • ホース固定ナットは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデンミスト(スタンド式)の型番YM06902Aのページです。 型番YM06902Aに関する仕様情報を記載しております。
ガーデンミスト(スタンド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデンミスト(スタンド式)
エコ噴霧ノズル
スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)
タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻
スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカートラスコ中山アネスト岩田スーパー工業タカギスーパー工業スーパー工業
通常価格3,779円16,846円13,036円17,578円6,170円8,482円
通常出荷日1日目5日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ噴霧システム-----
質量(g)430-500.05600.000300.01000.0
その他本体のみ-----
散水角度(°)360-----
散水範囲(m)1~2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました