ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート

通常単価(税別)
6,418
税込単価
7,060
通常出荷日:1日目

【特長】・USB Power Delivery 規格に準拠し、18W出力可能です・対応機器を超高速充電...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    75
  • 奥行 (mm)
    27.6
  • 高 (mm)
    150
  • ケーブル長 (m)
    1
  • トラスココード
    368-8729
  • JANコード
    4549550235112
  • 質量(g)
    435.000
  • ブラック
  • ポート数
    電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
  • 容量 (mAh)
    3.7V 20000
  • コネクタ形状
    電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))、電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/USB-A

型番:

DE-C34-20000BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DE-C34-20000BKの仕様・寸法情報

幅(mm)
75
奥行(mm)
27.6
高(mm)
150
ケーブル長(m)
1
トラスココード
368-8729
JANコード
4549550235112
質量(g)
435.000
ブラック
ポート数
電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
容量(mAh)
3.7V 20000
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))、電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/USB-A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DE-C34-20000BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,418
( 7,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Power Delivery 規格に準拠し、18W出力可能です
・対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです
・接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポートの型番DE-C34-20000BKのページです。 型番DE-C34-20000BKに関する仕様情報を記載しております。
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USB
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムANKERオプトエレクトロニクス
通常価格6,41810,37617,1823,9116,052 -18,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目4日目
幅(mm)75-----
奥行(mm)27.6-----
高(mm)150-----
ケーブル長(m)1-----
トラスココード368-8729503-1844377-1879503-3557--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト