ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー(MOT-MB20001)

通常単価(税別)
9,135円
税込単価
10,049円
通常出荷日:4日目

【特長】・重さ約350gと軽量です・USB Power DeliveryでスマホからノートPCまでスピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    150
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    58
  • JANコード
    4570058781832
  • 質量(g)
    350
  • トラスココード
    337-3288
  • ポート数
    2
  • 容量 (mAh)
    20000
  • 出力
    Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、PPS3.3-16V/2.8A・Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
  • 入力
    Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
  • 詳細タイプ
    モバイルバッテリー
  • 適合機種
    iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
  • 動作温度 (℃)
    充電時:0~40、放電時:0~40
  • 内蔵バッテリー
    リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
  • 使用回数
    約1000回
  • 付属品
    オリジナルポーチ・Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)・Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MOT-MB20001-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MOT-MB20001-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
25
高さ(mm)
150
色
ブラック
幅(mm)
58
JANコード
4570058781832
質量(g)
350
トラスココード
337-3288
ポート数
2
容量(mAh)
20000
出力
Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、PPS3.3-16V/2.8A・Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
入力
Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
詳細タイプ
モバイルバッテリー
適合機種
iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
動作温度(℃)
充電時:0~40、放電時:0~40
内蔵バッテリー
リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
使用回数
約1000回
付属品
オリジナルポーチ・Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)・Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOT-MB20001-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,135円
( 10,049円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重さ約350gと軽量です
・USB Power DeliveryでスマホからノートPCまでスピード充電します
・バッテリー本体への充電も速いです
・「かしこく充電」で最大60Wまで対応します
・2台同時充電可能です
・入力電流が弱いBluetoothイヤホンも安全に充電可能です(低電流モード対応)
・ケーブル・専用ポーチ付きで持ち運びにも使いやすいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー(MOT-MB20001)の型番MOT-MB20001-BKのページです。 型番MOT-MB20001-BKに関する仕様情報を記載しております。
モバイルバッテリー(MOT-MB20001)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー(MOT-MB20001)
自由な角度に調節できるノートPCスタンド
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー 20000mAh 67W
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
メーカーMOTTERUMOTTERUANKERエレコムANKERANKER
通常価格9,135円6,818円11,450円15,880円6,696円 -9,696円
通常出荷日4日目1日目9日目1日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他-その他その他
奥行(mm)25230----
高さ(mm)15035----
色ブラックブラック----
幅(mm)58290----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト