ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結束バンド2WAYニッパ

通常単価(税別)
4,095円
税込単価
4,505円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です・刃に段差がつけてあるので、結束バ...

詳細を確認
  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

KB-175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB-175の仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(薄刃)
鉄線切断能力(mm)
Φ2.2(刃元)
銅線切断能力(mm)
Φ2.6(刃先) / Φ3.2(刃元)
VA線(VVF)切断能力(mm)
Φ2.0×2芯
ばね
なし
本体材質
S58C
グリップ種類
エラストマー樹脂
寸法A(mm)
182.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
135
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
23.5
刃先(mm)
16.5
刃元(mm)
7
JANコード
4960225200332
トラスココード
203-5923
切断能力(mm)プラスチック
✓
落下防止用ひも取付穴
無
結束バンド対応幅(mm)
13
切断能力([[MM2]])より線
Φ2
重量(g)
178.000
刃表面形状
厚刃(刃元)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KB-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,095円
( 4,505円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です
・刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです
・かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です
・手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています
【用途】
・配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

外形図

材料:S58C

硬さ(HRC):56~64(刃部)

刃角度:15°

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド2WAYニッパの型番KB-175のページです。 型番KB-175に関する仕様情報を記載しております。
結束バンド2WAYニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド2WAYニッパ
電工Fニッパ
結束バンドひっぱりニッパ
電工ニッパ
電工ニッパ
強力ニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工SK-11HAZET
通常価格4,095円4,411円 -3,651円 -4,153円2,903円 -13,179円 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目3日目1日目〜
刃先形状ラウンド刃(薄刃)-----
鉄線切断能力(mm)Φ2.2(刃元)--2.6--
銅線切断能力(mm)Φ2.6(刃先) / Φ3.2(刃元)--3.5--
VA線(VVF)切断能力(mm)Φ2.0×2芯-----
ばねなし--なし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました