ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PALM-12A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PALM-12Aの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
172
適応サイズ
1.25、2mm2
JANコード
4906274806323
トラスココード
204-9792
質量(g)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PALM-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,520円
( 7,172円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着対象サイズを1.25、2.0mm2のみとした小型、軽量タイプです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動片手式工具 裸端子用の型番PALM-12Aのページです。 型番PALM-12Aに関する仕様情報を記載しております。
手動片手式工具 裸端子用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動片手式工具 裸端子用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
空気圧式圧着工具
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
電動圧着ペンチ 裸端子用
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格6,520円25,263円24,653円147,569円21,045円124,675円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子-その他その他-裸圧着端子
全長(mm)172270195190320273
適応サイズ1.25、2mm2-1.25/2.0mm2ヘッドによる-1.25~8.0mm2
JANコード490627480632349062748004064906274800338490627480063549062748006044906274806705
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました