ファクトリーサプライ用品技術窓口

サウンドバリア用アタッチメント

通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:11日目

【特長】・サウンドバリアを鉄面等に設置できます・サウンドバリア(SB-100)を鉄面等に設置するための...

詳細を確認
  • 適合本体
    SB-100
  • 品名
    マグネットブラケット
  • JANコード
    4993091106651
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    623-4665
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

SB-AT2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-AT2の仕様・寸法情報

適合本体
SB-100
品名
マグネットブラケット
JANコード
4993091106651
質量(g)
120.000
トラスココード
623-4665
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-AT2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サウンドバリアを鉄面等に設置できます
・サウンドバリア(SB-100)を鉄面等に設置するためのアタッチメントです
【材質】
・ポリプロピレン
・壁付けブラケット×1 キャッチアタッチメント×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウンドバリア用アタッチメントの型番SB-AT2のページです。 型番SB-AT2に関する仕様情報を記載しております。
サウンドバリア用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サウンドバリア用アタッチメント
車載用アンプ
車載用PAアンプ
車載用拡声装置 スピーカー
車載用PAマイク付アンプ
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
メーカー中発販売TOAノボル電機ノボル電機ノボル電機エスコ
通常価格3,525円60,541円 -13,735円 -13,116円 -11,462円 -33,915円
通常出荷日11日目5日目5日目4日目1日目〜1日目
適合本体SB-100-----
品名マグネットブラケット-----
JANコード4993091106651-----
質量(g)120.000-----
トラスココード623-4665-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました