ファクトリーサプライ用品技術窓口

増設用 警告・警報表示受信チャイム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XP4000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP4000の仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
通話距離
90m(屋内)、180m(屋外)
付属品
あり
電源
(送信機)コイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、(受信機)単2形アルカリ乾電池×3本(別売)またはACアダプター
音量(dB)
45~110/1m(ボリューム付、OFFにもできます)
受信器幅×奥行×高さ(mm)
87×54×135
JANコード
4943125710651
質量(g)
210.000(電池を含まない)
トラスココード
382-8896
材質1
ABS
電池寿命
受信機 約6ヶ月(10回受信/日、20℃時)
音と光の切替
音/光/音と光に切り替え可能
フラッシュモード
点滅モード/流れるモードが選べます
フラッシュ時間
30秒間/1分間/連続(上部の停止ボタンを押せば、いつでも停止出来ます。)
セット内容・付属品
受信機1個、ネジ、リブ、滑り止めシート、IDコード切換用ミニドライバー
使用温度範囲(℃)
-10~45
設置場所
屋内・屋外
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,624円
( 5,086円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送信機が反応すると、離れた場所にある受信機の28個のLEDが眩しく点滅し、光やチャイム音でお知らせします
・防雨型なので屋外設置も可能です
・電池式でどこにでも設置できます
・受信機はACアダプター(別売)も使用可能です
・音は64種類のチャイムや音声、メロディやサイレンなどから選曲可能です
・フラッシュ時間は30秒間/1分間/連続から選べます
・ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単です
・送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます
・電波の飛距離は屋外見通し最大180mです
・電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています
【用途】
・耳の遠い方や、騒がしい場所での呼び出しに
・工場や倉庫などでの連絡用に
・農園・果樹園の盗難防止に
・動物よけに
・騒音場所での連絡に
・耳の不自由な方に
・独居高齢者対策に
【材質】
・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増設用 警告・警報表示受信チャイムの型番XP4000のページです。 型番XP4000に関する仕様情報を記載しております。
増設用 警告・警報表示受信チャイムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
増設用 警告・警報表示受信チャイム
警告・警報表示呼び出しチャイムセット
音・衝撃センサーチャイムセット
トランシーバー用受信機
チューナーユニット(増設用) ダイバシティ
ポータブル受信機
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスエスコTOAエスコ
通常価格4,624円5,450円5,468円16,984円53,855円44,685円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー-特定小電力トランシーバー
通話距離90m(屋内)、180m(屋外)180m(屋外)----
付属品ありありありあり-あり
電源(送信機)コイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、(受信機)単2形アルカリ乾電池×3本(別売)またはACアダプター(送信機)コイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、(受信機)単2形アルカリ乾電池×3本(別売)またはACアダプター受信機 単3アルカリ乾電池×3本(別売)別売のACアダプター使用可能単3電池×1本またはニッケル水素充電池×1本(ともに別売)-単3電池×1本
音量(dB)45~110/1m(ボリューム付、OFFにもできます)45~110/1m(ボリューム付、OFFにもできます)45~90---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました