ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファーストオレンジ

通常単価(税別)
4,955
税込単価
5,451
通常出荷日:11日目

【特長】・微粒子を含んだ手洗い用クレンザー・油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります【材質】...

詳細を確認
  • トラスココード
    520-8694
  • 香り
    柑橘系
  • 容量(L)
    3.78
  • 容量(ml)
    3780
  • 質量(g)
    3900.0
  • 材質1
    成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉

ご注意

  • お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
  • 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
  • そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
  • また、傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には、ご使用にならないでください。
  • 使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。

型番:

50P25218JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50P25218JPの仕様・寸法情報

トラスココード
520-8694
香り
柑橘系
容量(L)
3.78
容量(ml)
3780
質量(g)
3900.0
材質1
成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
50P25218JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,955
( 5,451 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微粒子を含んだ手洗い用クレンザー
・油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります
【材質】
・成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉

ご注意

  • お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
  • 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
  • そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
  • また、傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には、ご使用にならないでください。
  • 使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファーストオレンジの型番50P25218JPのページです。 型番50P25218JPに関する仕様情報を記載しております。
ファーストオレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーストオレンジ
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプ
フラワズ 水石鹸G
ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
メーカーPERMATEXトラスコ中山佐鳴サラヤエスココスモビューティ
通常価格4,95511,1344,7566,5004,1401,760 -
通常出荷日11日目1日目2日目1日目2日目1日目
トラスココード520-8694-----
香り柑橘系-----
-----
容量(L)3.78-----
容量(ml)3780-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト