ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶スタンド(シングル・ダブルタイプ)

通常単価(税別)
5,633円~9,735円
税込単価
6,196円~10,709円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・容量20Lのペール缶用スタンドです・重量のあるペール缶でも、スタンドに収納し、ハンドルを傾け...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • 収納本数(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

間口×奥行×高さ

(mm)

収納本数

(本)

最小発注数量
2003000005103
4000.0
253-6396
シングル
560×390×780
1
1個
2003000005110
6000.0
253-6395
ダブル
550×385×1450
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,633円
( 6,196円 )
1日目
9,735円
( 10,709円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量20Lのペール缶用スタンドです
・重量のあるペール缶でも、スタンドに収納し、ハンドルを傾けるだけで簡単に液体を注ぐことができます
・ハンドルを傾けても、ペール缶が落下しないようストッパーが付いています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶スタンド(シングル・ダブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶スタンド(シングル・ダブルタイプ)
ペール缶スタンド
缶スタンド ペール缶スタンド
缶スタンド(ペール缶用)
缶スタンド 一斗缶スタンド
ペール缶用キャリー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)MECHANICS(ダイヤ精工)アズワンMECHANICS(ダイヤ精工)アズワンヤマダコーポレーション
通常価格5,633円-22,178円 -15,653円 -43,743円 -22,590円 -19,727円
通常出荷日1日目〜1日目8日目〜1日目1日目〜5日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車-ドラム缶運搬車--
本体/オプション本体本体-本体--
適合容器サイズΦ290-----
よく一緒に購入される商品

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト