ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

PFAメイル・エルボー

通常単価(税別)
4,016円~9,735円
税込単価
4,418円~10,709円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています【用途】・フッ素樹脂チューブの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(mm) D(D1)

接続ねじの呼び M(M1)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
6
1/8B
251-0904
4562305549449
13.000
1個
6
1/4B
251-0902
4562305549456
14.000
1個
6
3/8B
251-0903
4562305549463
29.000
1個
8
1/8B
251-0911
4562305549470
12.000
1個
8
1/4B
251-0908
4562305549487
14.000
1個
8
3/8B
251-0912
4562305549494
29.000
1個
10
1/4B
251-0910
4562305549500
21.000
1個
10
3/8B
251-0905
4562305549517
22.000
1個
10
1/2B
251-0901
4562305549524
27.000
1個
12
1/4B
251-0906
4562305549531
34.000
1個
12
3/8B
251-0909
4562305549548
29.000
1個
12
1/2B
251-0907
4562305549562
33.000
1個
19
3/4B
251-0900
4562305549555
62.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,016円
( 4,418円 )
1日目
4,102円
( 4,512円 )
1日目
4,528円
( 4,981円 )
1日目
4,357円
( 4,793円 )
1日目
4,442円
( 4,886円 )
1日目
5,383円
( 5,921円 )
1日目
5,212円
( 5,733円 )
1日目
5,468円
( 6,015円 )
1日目
5,810円
( 6,391円 )
1日目
6,237円
( 6,861円 )
4日目
6,492円
( 7,141円 )
4日目
6,513円
( 7,164円 )
4日目
9,735円
( 10,709円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています
【用途】
・フッ素樹脂チューブの接続に使用します
・送液用
【材質】
・PFA/PTFE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAメイル・エルボーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAメイル・エルボー
PFAメイル・エルボー 1063-032LFH-6-R1/4
PFAメイル・エルボー 1063-031LFH-6-R1/8
PFAメイル・エルボー 1063-041LFH-12-R3/8
PFAメイル・エルボー 1063-037LFH-10-R1/4
PFAメイル・コネクター 1062-032SFH-6-R1/4
メーカーフロンケミカルコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,016円-3,904円3,824円6,154円4,949円2,726円
通常出荷日1日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
特性・用途絶縁性 / 耐熱性-----
種類継手本体-----
本体材質PFA-----
接続種類ねじ⇔ねじ-----
ねじ・ねじ 接続種類エルボ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト