17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土台キャスター 13-070

通常単価(税別)
65,799円
税込単価
72,379円
通常出荷日:1日目

【用途】・本体の移動を容易に【商品仕様】・適合機種:15-12SX-20ANG・材質:鉄

  • 適合機種
    15-12SX-20ANG
  • 本体寸法(mm)奥行
    470
  • 本体寸法(mm)高さ
    170
  • 本体寸法(mm)幅
    470
  • JANコード
    4571304140045
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    114-4302
  • 材質1
    鉄

型番:

13-070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13-070の仕様・寸法情報

適合機種
15-12SX-20ANG
本体寸法(mm)奥行
470
本体寸法(mm)高さ
170
本体寸法(mm)幅
470
JANコード
4571304140045
質量(g)
10000.0
トラスココード
114-4302
材質1
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13-070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,799円
( 72,379円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・本体の移動を容易に
【商品仕様】
・適合機種:15-12SX-20ANG
・材質:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土台キャスター 13-070の型番13-070のページです。 型番13-070に関する仕様情報を記載しております。
土台キャスター 13-070のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土台キャスター 13-070
IS-15用 キャスターキット
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
粉じん専用集じん機 RP80YD
乾湿両用集じん機 RP350SE
乾湿両用集じん機 RP80YB
メーカーMIJETアマノマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格65,799円34,642円36,705円 -47,759円 -55,696円45,299円 -
通常出荷日1日目8日目3日目4日目4日目4日目
適合機種15-12SX-20ANG-----
本体寸法(mm)奥行470-----
本体寸法(mm)高さ170-----
本体寸法(mm)幅470-----
JANコード4571304140045-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました