17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気トロリMR2形用部品 ギヤS イッシキ

通常単価(税別)
14,321円~18,535円
税込単価
15,753円~20,389円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・KITO電気トロリMR2形用部品ギヤS1式・MR2標準速用

  • 質量(g)
    500
  • 品名
    ギヤS イッシキ

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・MR1DS12413…適合機種:MR2(010S/IS)
・MR1ES12413…適合機種:MR2(020S/IS、030S/IS)
・MR1GS12413…適合機種:MR2(050S/IS)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合機種

最小発注数量
218-7236
MR2(010S/IS)
1個
218-7275
MR2(020S/IS,030S/IS)
1個
218-5749
MR2(050S/IS)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,321円
( 15,753円 )
4日目
16,393円
( 18,032円 )
4日目
18,535円
( 20,389円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・KITO電気トロリMR2形用部品ギヤS1式
・MR2標準速用

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気トロリMR2形用部品 ギヤS イッシキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気トロリMR2形用部品 ギヤS イッシキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ
電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ
キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t
電気トロリMR2形用部品 5/7テンオシボタンスイッチ ブクミ
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格14,321円-49,466円57,244円56,846円11,039円19,102円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目1日目〜
質量(g)5002000.0002600.00021004000-
品名ギヤS イッシキ5テンオシボタンコードSS 4m1式5テンオシボタンコードSS 6m1式7テンオシボタンコードSSS 4m1式--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト