ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気トロリMR2形用部品 インターフェースキバン

通常単価(税別)
20,010円
税込単価
22,011円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品・MR2 2速 ...

詳細を確認
  • トラスココード
    218-7238
  • 質量(g)
    100.000
  • 適合機種
    MR2(010IS/IL,020IS/IL,030IS/IL,050IS/IL)
  • 品名
    インターフェースキバン

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。

型番:

ECP91KB111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ECP91KB111の仕様・寸法情報

トラスココード
218-7238
質量(g)
100.000
適合機種
MR2(010IS/IL,020IS/IL,030IS/IL,050IS/IL)
品名
インターフェースキバン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECP91KB111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,010円
( 22,011円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
・MR2 2速 5点式、7点式用です
・適合機種:MR2(010IS/IL、020IS/IL、030IS/IL、050IS/IL)

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気トロリMR2形用部品 インターフェースキバンの型番ECP91KB111のページです。 型番ECP91KB111に関する仕様情報を記載しております。
電気トロリMR2形用部品 インターフェースキバンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気トロリMR2形用部品 インターフェースキバン
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ
電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ
キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t
電気トロリMR2形用部品 5/7テンオシボタンスイッチ ブクミ
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格20,010円49,466円57,244円56,846円11,039円19,102円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目1日目〜
トラスココード218-7238218-7235218-5730218-5748851-5923-
質量(g)100.0002000.0002600.00021004000-
適合機種MR2(010IS/IL,020IS/IL,030IS/IL,050IS/IL)MR2(010,020,030,050)MR2(010,020,030,050)ER2M(001,003,004,005,010,015,020,025)-MR2(010、020、030、050)
品名インターフェースキバン5テンオシボタンコードSS 4m1式5テンオシボタンコードSS 6m1式7テンオシボタンコードSSS 4m1式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました