ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
通常価格(税別):16117円~
通常出荷日:2日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):7599円~
通常出荷日:2日目
サンワサプライ
プラダン製スマホ収納ケース
サンワサプライ
通常価格(税別):22642円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
吉野
ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”
通常価格(税別):31858円~
通常出荷日:6日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
カイザークラフト
作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します
カイザークラフト
通常価格(税別):41855円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・取付不要で出したらすぐ使えます・既存のデスクに置くだけですぐ使えます・スリムデザインで持ち歩...
詳細を確認【特長】
・取付不要で出したらすぐ使えます
・既存のデスクに置くだけですぐ使えます
・スリムデザインで持ち歩くのに便利です
・コンパクトなので置く場所に困りません
・従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします
・年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます
・オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています
・昇降デスクより安価です
・昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます
【用途】
・自宅での仕事
・オフィス
・工場
・学校
・病院
・倉庫作業
【材質】
・天板:MDF
・フレーム:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~