ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワートーチ RZ-820BP4

通常単価(税別)
3,116円
税込単価
3,428円
通常出荷日:1日目

【特長】・強力スパイラル集中炎を発する頑丈・軽量なパワートーチに2種類のボンベのセットです・ボンベの違...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RZ-820BP4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RZ-820BP4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1500~1700
発熱量(kcal/h)
2000
JANコード
4953571018232
トラスココード
113-5778
高さ(mm)
50
長さ(mm)
150
幅(mm)
25
質量(g)
920.000
内容量(g)
25

型番リスト

表示件数
型番
RZ-820BP4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,116円
( 3,428円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スパイラル集中炎を発する頑丈・軽量なパワートーチに2種類のボンベのセットです
・ボンベの違いによる火力を実感できる「お試し・お買い得セット」です
【用途】
・ろう付け、配管作業、時代焼きなどに
【セット内容】
・トーチ:RZ-820B、ボンベ:RZ-860(2本)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ RZ-820BP4の型番RZ-820BP4のページです。 型番RZ-820BP4に関する仕様情報を記載しております。
パワートーチ RZ-820BP4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートーチ RZ-820BP4
パワートーチ タテ型
パワートーチ 極細火口
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ 寒冷地対応
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格3,116円4,077円4,696円6,207円4,954円3,530円
通常出荷日1日目11日目11日目1日目11日目1日目
商品タイプガストーチ-----
炎温度(℃)1500~17001800~20001800~2000800~13001400~1600800~2000
発熱量(kcal/h)20002800280050028002800
JANコード495357101823249535710183314953571038346495357101512549535710181264953571018348
トラスココード113-5778147-9674147-9673159-4810147-9676102-7297
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました