17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

POT HUMUS

通常単価(税別)
2,932円~7,843円
税込単価
3,225円~8,627円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の通気性で植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出し、植物にとって必要な保護を行う...

詳細を確認
  • 色
    ブラウン
  • 材質1
    フェルト

ご注意

  • 本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
  • 日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

直径(mm)

土の容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
150
150
3
3760125470429
100.000
161-2633
1個
230
230
10
3760125470450
230.000
161-2634
1個
320
320
25
3760125470481
280.000
161-2635
1個
400
400
50
3760125470511
600.000
161-2636
1個
500
500
100
3760125470542
900.000
161-2637
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
1日目
3,714円
( 4,085円 )
1日目
4,450円
( 4,895円 )
1日目
5,774円
( 6,351円 )
1日目
7,843円
( 8,627円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の通気性で植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出し、植物にとって必要な保護を行う優れた機能性フェルト素材です
・シンプルなフェルト素材は、どんな植物にもあうスタイリッシュなデザインを創り出します
・フェルト

ご注意

  • 本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
  • 日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POT HUMUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POT HUMUS
ポリ点眼瓶〈PE製〉未滅菌 2号 原色キャップ 赤(100本入)
ナルゲン 洗浄瓶 2401-0500 500ml
サンコー サンショップトレー33L 赤
シール容器 容量 570ml~2100ml
マルチ洗浄瓶 17002C 1000ml 青
メーカーBACSACコクゴ三商三甲アズワンコクゴ
通常価格2,932円-2,326円1,502円1,317円1,128円 -993円
通常出荷日1日目8日目4日目6日目4日目8日目
色ブラウン-----
材質1フェルト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト