ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムトレー

通常単価(税別)
10,855円~14,817円
税込単価
11,941円~16,299円
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラム缶の液こぼれを受け止めます【用途】・床の防汚対策に

  • 商品タイプ
    関連品
  • 高さ(mm)
    60
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様
    バフ研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
594
4000.0
368-7818
1個
470
2700.0
368-7817
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,817円
( 16,299円 )
4日目
10,855円
( 11,941円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の液こぼれを受け止めます
【用途】
・床の防汚対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムトレー
プラドラム(オープンタイプ)
パワードラム(オープンタイプ)
サンコー ドラム用水袋(20L)
アースクリップワイヤー
ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)
メーカーOMORI三甲コダマ樹脂三甲エスコミヤサカ
通常価格10,855円-7,534円 -12,716円 -2,160円10,924円 -3,139円
通常出荷日4日目1日目〜1日目6日目1日目〜7日目
商品タイプ関連品オープンタイプオープンタイプ-関連品関連品
高さ(mm)60-----
材質1ステンレス(SUS304)-----
仕様バフ研磨仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト