17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオン充電池

通常単価(税別)
7,89411,699
税込単価
8,68312,869
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・八重洲無線、リチウムイオン充電池です・繰り返し充電可能、継ぎ足し充電可能です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・SBR-19LI…容量2200mAh/適合機種:SR510
    ・SBR-46LI…容量3200mAh/適合機種:VXD20、VXD450U、VXD450R

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    品名

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    -
    -
    4909959164695
    65.000
    137-4521
    1個
    VXD20、VXD450U、VXD450R
    リチウムイオン充電池
    4909959178685
    132.000
    575-8746
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,894
    ( 8,683 )
    1日目
    11,699
    ( 12,869 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・八重洲無線、リチウムイオン充電池です
    ・繰り返し充電可能、継ぎ足し充電可能です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リチウムイオン充電池のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リチウムイオン充電池
    リチウムイオン充電池 オプション
    リチウムイオン充電池 SBR-33LI
    リチウムイオン電池
    リチウムイオン電池 BP-286
    充電スタンド
    メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田ICOMICOMアルインコ
    通常価格7,894-12,674 -11,73015,1055,45011,000
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト