ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER

通常単価(税別)
9,980円
税込単価
10,978円
通常出荷日:1日目

【特長】・調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    ガス
  • 消費電力 (W)
    1280
  • JANコード
    4901140905889
  • トラスココード
    554-4108
  • 色
    シルバー
  • 質量(g)
    820.0
  • 材質1
    スチール
  • 適合ガス
    カセットガス
  • 本体寸法(mm)奥行
    261
  • 本体寸法(mm)高さ
    244
  • 本体寸法(mm)幅
    181
  • 連続燃焼時間
    約2時間40分
  • 収納時サイズ (mm)
    181×208×169
  • 点火方式
    圧電点火
  • 火力調節
    ON・OFF式(火力調整あり)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-OH01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FW-OH01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
ガス
消費電力(W)
1280
JANコード
4901140905889
トラスココード
554-4108
色
シルバー
質量(g)
820.0
材質1
スチール
適合ガス
カセットガス
本体寸法(mm)奥行
261
本体寸法(mm)高さ
244
本体寸法(mm)幅
181
連続燃焼時間
約2時間40分
収納時サイズ(mm)
181×208×169
点火方式
圧電点火
火力調節
ON・OFF式(火力調整あり)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FW-OH01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,980円
( 10,978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます
・球状バーナーとリフレクターの組み合わせで正面方向の広い範囲が暖められます
・パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスを使いきれます
・持ち運びに便利な取っ手付きなので、庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます
・燃料がカセットガスなので、入手・交換がお手軽です
・コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおすすめです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATERの型番FW-OH01のページです。 型番FW-OH01に関する仕様情報を記載しております。
屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER
屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
ポータースモーク専用液
遠赤外線ヒーター
スポットヒーター
パネルヒーター
メーカー岩谷産業山岡金属工業ダイニチスイデンナカトミELPA朝日電器
通常価格9,980円598,093円7,740円 -37,210円65,193円11,618円
通常出荷日1日目8日目4日目1日目4日目5日目
商品タイプヒーターヒーター・ストーブその他-ヒーター-
種類ガス電気--電気-
消費電力(W)1280--100032(50Hz)/30(60Hz)-
JANコード4901140905889-----
トラスココード554-4108-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました