ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 充電式空気入れ

通常単価(税別)
15,719円
税込単価
17,291円
通常出荷日:1日目

【特長】・乗用車や小型トラックのタイヤへ高速に空気を充填します・最大圧力120PSI/8.27bar/...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 吐出空気量(L/min)
    24.9(0PSI時)
  • JANコード
    4573582680619
  • 質量(g)
    1600
  • トラスココード
    554-7448
  • 高圧での流量 (l/min)
    吐出量17.8(241kPa時)
  • バッテリーを含む質量 (kg)
    約1.6(2.0Ahバッテリー装着時)
  • 使用可能電池パック
    M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
  • 使用可能充電器
    C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
  • 奥行 (mm)
    162
  • 間口 (mm)
    165
  • 高さ (mm)
    190
  • 付属品
    ケースなし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-BI-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M12-BI-0-APJの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
吐出空気量(L/min)
24.9(0PSI時)
JANコード
4573582680619
質量(g)
1600
トラスココード
554-7448
高圧での流量(l/min)
吐出量17.8(241kPa時)
バッテリーを含む質量(kg)
約1.6(2.0Ahバッテリー装着時)
使用可能電池パック
M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器
C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
奥行(mm)
162
間口(mm)
165
高さ(mm)
190
付属品
ケースなし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-BI-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,719円
( 17,291円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乗用車や小型トラックのタイヤへ高速に空気を充填します
・最大圧力120PSI/8.27bar/827kPa
・エアー流量24.9L/min(0PSI時)
・M12 4.0Ahバッテリー使用時、乗用車4台分のタイヤを充填可能です
・バックライト付モニターで空気圧を大きく表示します
・設定空気圧に対し、±3%の精度を実現
・設定空気圧で自動停止する機能を搭載しています
・オーバーヒートや過剰なエア充填を防止
・空気充填中の振動を減少させる耐振動スタンド
・取っ手付きケージデザインにより優れた携帯性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 充電式空気入れの型番M12-BI-0-APJのページです。 型番M12-BI-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M12 充電式空気入れのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 充電式空気入れ
M18 充電式空気入れ
コードレスリベットツール(充電式)
ニブラー(エアー式)
パイプの空気止めプラグ
低圧汎用型空気配管用ハイカプラ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ポップリベット・ファスナーエスコEARTH MANSK-11
通常価格15,719円30,717円123,611円12,720円537円 -509円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品---
吐出空気量(L/min)24.9(0PSI時)-----
JANコード45735826806194573592030961----
質量(g)16003100----
トラスココード554-7448581-7057----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました