17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷札(赤/黄)【1000~2000個入り】

通常単価(税別)
6,0757,150
税込単価
6,6837,865
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・大容量の業務用カラー荷札です・サイズ:H60×W30mm、H120×W60mm・材質:色...

詳細を確認
  • 表示内容
    無地
  • パック入数 (枚)
    50枚
  • 材質
  • 穴径(mm)
    3
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    色上質紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例


カラー荷札 豆 赤 ー穴 2000P
■2000枚箱入(50枚帯×40束) ■H60×W30mm ●色上質紙(91g/m2)
●針金付(約70mm)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

縦X横

(mm)

内容

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
60×30
50枚×40束
4974268680143
717.000
524-2415
1パック

2000個入り

60×30
50枚×40束
4974268680174
717.000
524-2497
1パック

2000個入り

120×60
50枚×20束
4974268680341
1193.000
524-7230
1パック

1000個入り

120×60
50枚×20束
4974268680372
1193.000
524-4010
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,150
( 7,865 )
11日目
7,150
( 7,865 )
11日目
6,075
( 6,683 )
11日目
6,075
( 6,683 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大容量の業務用カラー荷札です
・サイズ:H60×W30mm、H120×W60mm
・材質:色上質紙
・色:赤/黄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷札(赤/黄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷札(赤/黄)
ユタカメイク 荷札 われもの注意荷札 1000枚
両面接着/無地荷札
荷札 豆 30×60 白<135>
荷札 豆 30×60 白<90>
荷札 中 42×90 白<135>
メーカーササガワユタカメイクユタカメイクシモジマシモジマシモジマ
通常価格6,075-6,7767,591 -1,2401,1201,799
通常出荷日11日目6日目4日目6日目6日目6日目
表示内容無地-----
パック入数(枚)50枚-1000---
材質----
穴径(mm)3-----
厚さ(mm)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト