ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷札 2号 60×120 白<135>【1000個入り】

通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:6日目

【特長】・1000枚入り・横60×縦120mm【商品仕様】・材質:上質紙・針金・JANコード:4901...

詳細を確認

    型番:

    003500400-PACK
    解除
    • この商品は24パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (1000個入り)

    003500400-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    003500400-PACK
    最小発注数量
    24パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,779円
    ( 3,057円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1000枚入り
    ・横60×縦120mm
    【商品仕様】
    ・材質:上質紙・針金
    ・JANコード:4901755602043

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    荷札 2号 60×120 白<135>の型番003500400-PACKのページです。 型番003500400-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    荷札 2号 60×120 白<135>のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    荷札 2号 60×120 白<135>
    針金付カラー荷札 2号 60mm×120mm
    荷札 豆 30×60 白<135>
    荷札 中 42×90 白<135>
    荷札 豆 30×60 白<90>
    デリバリーパック 透明 245×120mm
    メーカーシモジマユタカメイクシモジマシモジマシモジマアズワン
    通常価格2,779円9,548円1,558円2,422円1,456円1,211円
    通常出荷日6日目25日目6日目6日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました