ファクトリーサプライ用品技術窓口

微酸性電解水 コトコロリ60

通常単価(税別)
5,872円
税込単価
6,459円
通常出荷日:11日目

【特長】・有効塩素濃度60ppm・pH5.5~6.5の微酸性次亜塩素酸水です【用途】・除菌・脱臭にご使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 詳細タイプ
    次亜塩素酸水
  • トラスココード
    363-3065
  • 質量(g)
    20000.0

ご注意

  • 離島への配送は不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KJ-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KJ-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
詳細タイプ
次亜塩素酸水
トラスココード
363-3065
質量(g)
20000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KJ-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872円
( 6,459円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効塩素濃度60ppm・pH5.5~6.5の微酸性次亜塩素酸水です
【用途】
・除菌・脱臭にご使用いただけます

ご注意

  • 離島への配送は不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微酸性電解水 コトコロリ60の型番KJ-20のページです。 型番KJ-20に関する仕様情報を記載しております。
微酸性電解水 コトコロリ60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微酸性電解水 コトコロリ60
クレベリンpro スティック ペンタイプ
長靴乾燥機
除菌ワイパーPlus
プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
無水エタノールIP 400ml
メーカーコトヒラ工業大幸薬品三共空調橋本クロスシンガー(宇都宮製作)健栄製薬
通常価格5,872円1,558円1,650,233円4,179円 -6,089円1,183円
通常出荷日11日目1日目18日目4日目1日目9日目
商品タイプ除菌衛生用品----除菌衛生用品
詳細タイプ次亜塩素酸水-----
トラスココード363-3065-----
質量(g)20000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました