ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
【特長】・FS-AT:上置き用保管庫FSO-10A・FSG-10A用の棚板です・FS-BT:下置き用保...
詳細を確認【特長】
・FS-AT:上置き用保管庫FSO-10A・FSG-10A用の棚板です
・FS-BT:下置き用保管庫FSK10B用の棚板です
【材質】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

ペリカン
ラージケース 大型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):63,833円~

ペリカン
ストームケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):43,696円~

ペリカン
ストームケース 大型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):77,872円~