ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティシール(貼り直し不可)【45~50個入り】

通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円
通常出荷日:1日目

【特長】・非常にもろい材質を使用しているため、シールを剥がそうとするとボロボロに破れます・シールの再利...

詳細を確認
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 取付仕様
    粘着シール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

形状

縦(mm)

最小発注数量
4560343376386
149-5064
40
楕円
20
1パック

45個入り

4560343376393
149-5065
50
長方形
15
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480円
( 2,728円 )
1日目
2,480円
( 2,728円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常にもろい材質を使用しているため、シールを剥がそうとするとボロボロに破れます
・シールの再利用ができないため、未開封確認に使えます
【用途】
・ラベルの再使用防止やパッケージから製品の荷抜き防止、その他改ざんなどの防止用に
【材質】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティシール(貼り直し不可)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティシール(貼り直し不可)
マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可)
配電盤・分電盤等用ラベル
個人情報保護ラベルMS(貼り直し不可)
セキュリティシール 透明
セキュリティシール 光沢シルバー
メーカーアイマークアイマークアイマークアイマークアズワンアズワン
通常価格2,480円3,414円1,257円 -860円 -1,517円14,094円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目8日目10日目
質量(g)10.00011----
材質1塩化ビニール紙PET---
取付仕様粘着シール-粘着シール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト