ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマプロBT用壁面アダプターセット

通常単価(税別)
10,280円
税込単価
11,308円
通常出荷日:4日目

【特長】・スマプロBT用オプションです・スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 高さ (mm)
    80
  • 品名
    壁面アダプターセット
  • 幅 (mm)
    60
  • 質量 (g)
    450.000
  • 材質1
    本体:ステンレス、ホース:塩化ビニール
  • 付属品
    壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個
  • トラスココード
    257-2775

ご注意

  • 壁面アダプターの取付は壁面や支柱になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C10SMB100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C10SMB100の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
高さ(mm)
80
品名
壁面アダプターセット
幅(mm)
60
質量(g)
450.000
材質1
本体:ステンレス、ホース:塩化ビニール
付属品
壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個
トラスココード
257-2775

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C10SMB100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,280円
( 11,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマプロBT用オプションです
・スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです

ご注意

  • 壁面アダプターの取付は壁面や支柱になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマプロBT用壁面アダプターセットの型番C10SMB100のページです。 型番C10SMB100に関する仕様情報を記載しております。
スマプロBT用壁面アダプターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマプロBT用壁面アダプターセット
スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)
スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)
スーパー工業 町野式消防ノズル φ50 535(Aサイズ)
スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)
スーパー工業 町野式消防ノズル φ65 750(Aサイズ)
メーカーグローベンスーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格10,280円12,640円8,902円20,739円20,270円26,193円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
高さ(mm)80-----
品名壁面アダプターセット-----
幅(mm)60-----
質量(g)450.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました